Pinza per testate
Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Ganasce rotanti
Serie SBZ

- Decelerazione dei fine corsa regolabile per deceleratori integrati
- Con più supporti di cuscinetti per un assorbimento elevato di momenti
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti

- Decelerazione dei fine corsa regolabile per deceleratori integrati
- Con più supporti di cuscinetti per un assorbimento elevato di momenti

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Durante la concatenazione di macchine utensili occorreva portare il pezzo in lavorazione in diversi attrezzaggi. Per questo motivo il pezzo andava ruotato (riorientato) nella pinza.
Con l'impiego di unità rotante standard di Zimmer Group in combinazione con una pinza standard a corsa lunga era possibile ruotare il pezzo in lavorazione nello stato in presa e quindi preparare la successiva situazione di serraggio in posizione corretta. La rotazione avviene nel tempo perduto (tempo di traslazione del portale) senza perdite di tempo di ciclo per il cliente. Per garantire la posizione delle pinze viene utilizzato un bloccaggio di Zimmer Group.
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 1200 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 120 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 60 [kg] |
Peso del pezzo max. | 25 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |